Sensor/Aktor-Anschlussleitung 5m M8 5P Stecker B-kodiert, schwarz
0.0.714.36
Technische Daten
Lieferumfang
Sensor-/Aktor-Anschlussleitung , 5-polig, PUR, schwarz, freie Leitungsenden, auf Stecker gerade M8, Kodierung: B
Eigenschaften
| Baureihe | Baureihe 8 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 143 g |
| Leitungslänge | 5 m |
| Farbe | schwarz |
Beschreibung
Die Leitung kann beispielsweise zusammen mit dem Anschlussstecker M12 5P Stecker A-kodiert (0.0.726.03) zum Programmieren des Integrierten Motor ST NEMA24 (0.0.703.45) über dessen RS485-Schnittstelle verwendet werden.
Die Verteilerbox hat ein offenes Leitungsende. Zum Anschluss an den Multi-Segment RGB LED-Streifen Controller DIN/AIN 24V DC benötigen Sie den Anschlussstecker M12 8P (0.0.724.19).
Montagehinweise
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Zolltarifnummer
85444290