Lineareinheit KGT 6 60 P20

0.0.706.00

Dieser Artikel ist nicht direkt bestellbar.
jetzt konfigurieren
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.706.00
BaureiheBaureihe 6
ESD-sicherNein
Flächenträgheitsmoment TorsionIt = 1.23 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 28.09 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 43.46 cm4
Gesamtmassem = m1 + H * m2
maximale BetriebslastFx max = 1’000 N
maximale Kraft in y-RichtungFy max = 2’000 N
maximale Kraft in z-RichtungFz max = 2’000 N
Gewichtm = 3.253 kg
Gewichtm = 4.67 kg/m
Längengewicht des Antriebsmediums (Zahnriemen, Kette)mlz = 0 kg/m
Wirkungsgradη = 0.9
max. Geschwindigkeitbis 1 m/s
Liefereinheit1 Stück
Grundmasse (bei Hublänge 0 mm)m1 = 3.253 kg
Masse pro mm Hubm2 = 4.24 g/mm
maximale Beschleunigungamax  = 15 m/s2
maximale VerfahrgeschwindigkeitVmax = 1 m/s
Wiederholgenauigkeit. = 0,01 mm
Massenträgheit bei Hublänge 0 mmJ0 = 30.21 kg mm2
Massenträgheit pro kg NutzlastJN = 10.1 kg mm2/kg
Massenträgheit pro m HubJH = 43.1 kg mm2/m
max. HubHmax = 2’600 mm
max. Antriebsmoment. = 3.7 Nm
maximales Moment um x-AchseMx max = 15 Nm
maximales Moment um y-AchseMy max = 120 Nm
maximales Moment um z-AchseMz max = 120 Nm
Reibmoment. = 0.2 Nm
Sicherheitsabstandsmin = 26 mm
Stützweite bei Fy max..  = 850 mm
Stützweite bei Fz max..  = 650 mm
Vorschubkonstanteh = 20 mm/U
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 8.19 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 14.44 cm3

Beschreibung

Die Abstände S1 und S2 setzen sich wie folgt zusammen:S1: Abstand zum Festlager (13mm) + Sicherheitsabstand (Smin = 26mm) + n x Spindelabstützung (16mm)
S2: Abstand zum Loslager (11mm) + Sicherheitsabstand (Smin = 26mm) + n x Spindelabstützung (16mm)Der Sicherheitsabstand von 26mm ist in allen Varianten der freie Bereich, in den auch z.B. während der Referenzfahrt gefahren wird.
Kompakt, präzise und dynamisch! Auf kleinstem Bauraum vereint die Lineareinheit KGT 6 60 P20 einen Kugelgewindetrieb mit bis zu 2600 mm Hub und einen belastbaren Schlitten.
Bei Anwendungen mit langem Verfahrweg sorgen mitlaufende Spindelabstützungen für Laufruhe und Präzision ohne Dynamikverlust. Eine mechanische Kodierung auf der Innenseite der Achse sorgt für die perfekte Abstützung der speziell geformten Spindel bei jeder Hublänge und in jeder Schlittenposition.
Mit einem Einbaumaß von nur 60x60 mm und zwei Nuten 6 an den seitlichen Flanken lässt sich die Lineareinheit KGT 6 60 sehr einfach in Konstruktionen integrieren. Die Spindelsteigung von 20 mm pro Umdrehung erlaubt eine Geschwindigkeit von bis zu 1 m/s auch bei maximalem Hub. Die Beschleunigung beträgt bis zu 15 m/s2.
Der Schlitten läuft auf zwei Kugelumlaufwagen mit minimalem Umkehrspiel bei Richtungsänderung. Dies ermöglicht eine zuverlässige Positionierung mit einer Wiederholgenauigkeit von 0,01 mm bei einer hohen Vorschubkraft von bis zu 1000 N. Der kraftvolle Spindelantrieb eignet sich dadurch auch als Einzelachse zum exakten Bewegen von Werkzeugen und Werkstücken. In Kombination mit weiteren KGT 6 60 sowie in Verbindung mit anderen item Lineareinheiten ermöglicht die Spindelachse präzise und starke 2D- und 3D-Portale.
Ein durchgängiges Abdeckblech verdeckt den Innenraum und schützt so vor Verschmutzung. Die Spindel ist wartungsarm und mit einer Lebensdauerschmierung versehen.
Die Plug-andPlay Lösungen ermöglichen den Anschluss von item Motoren der Baugröße 40mm und 60 mm ohne zusätzliche maschinelle Bearbeitung. Zur Verwendung anderer Antriebe steht der Antriebssatz KGT 6 60 universal zur Verfügung.
Auswahl und Auslegung gelingen mit dem item MotionDesigner® in kürzester Zeit. Die Software legt das Gesamtsystem passend zu Ihrer Transportaufgabe aus. Die Lineareinheit wird als einbaufertige Lösung in individueller Länge geliefert.
Ein durchgängiges Abdeckblech verdeckt den Innenraum und schützt so vor Verschmutzung. Die Spindel ist wartungsarm und mit einer Lebensdauerschmierung versehen.
Die Taillierung der Spindel sorgt für Laufruhe auch bei hohen Drehzahlen.
Die Plug-and-Play Antriebssätze KGT 6 60 SE 40 bzw. SE 60 ermöglichen den Anschluss von item Motoren der Baugröße 40 mm und 60 mm ohne zusätzliche maschinelle Bearbeitung.
Zum Anschluß anderer Motoren mit der Baugröße 60 x 60 mm steht der Antriebssatz KGT 6 60 universal zur Verfügung.
――――――  mit Abstützung
--------------  ohne Abstützung
D = Drehzahl [1/min]
L = Länge der Welle [mm]
Maximale Spindel Drehzahl mit und ohne Spindelabstützungen KGT 6 60 P 20
Durch die Spindelabstützungen wird die maximale freitragende Spindellänge in etwa konstant gehalten. Die kritische Drehzahl von 3000 min-1 ist somit über den gesamten möglichen Hubbereich konstant.

Lastberechnung

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Zolltarifnummer
84879090