Wahlschalter M22 1NO 1NC M12 Stecker A-kodiert

0.0.730.75


Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.730.75
ESD-sicherNein
Gewichtm = 69.9 g
SchutzklasseIP65
Leitungslänge1,5 m
Liefereinheit1 Stück
Typenbezeichnung1NC+1NO

Beschreibung

Der Wahlschalter M22 1NO 1NC M12 Stecker A-kodiert ist ein industrielles Bedienelement für Leuchten, Geräte und Maschinen. Sein Knebelgriff mit einem Schaltwinkel von 90° rastet in zwei Stellungen fest ein. Der Drehschalter kann sowohl als Öffner (NC) als auch als Schließer (NO) eingesetzt werden.
Stellschalter, Leitung und M12-Stecker sind anschlussfertig vorkonfektioniert. Das gewährleistet eine schnelle und sichere Montage ohne Verdrahtungsaufwand.
Durch den Montagesatz 8 Taster/Schalter M22 (0.0.732.80) können Drucktaster M22 und Wahlschalter M22 an Profilen mit Nut 8 montiert werden. Die Befestigung am Halter erfolgt rückseitig über den mitgelieferten Gewindering.

Außerdem ist die Befestigung in Flächenelementen oder den Abdeckprofilen von Kabelkanälen möglich. Der Schildträger 22mm (0.0.714.20) dient hier als Abdeckung samt Beschriftung.

Alternativ können Sie M22-Bedienelemente über entsprechende item Adapter in Einbaudosen M45 verwenden. Diese lassen sich direkt in den integrierten Kabelkanal von Profilen XMS oder den item Brüstungskanal einrasten.
Durch den A-kodierten, 4-poligen M12-Stecker lässt sich das Schaltverhalten bestimmen. Je nach geschaltetem Pin dient das Bedienelement im Normalzustand als Schließer (NO) oder als Öffner (NC):
NO (normally open): Im Ruhezustand ist der Kontakt offen. Der Stromkreis wird geschlossen, wenn der Schalter betätigt wird.
NC (normally closed): Im Ruhezustand ist der Kontakt geschlossen. Der Stromkreis wird freigegeben, wenn der Schalter betätigt wird.

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 5.0
27371213
eCl@ss 5.1
27371213
UNSPSC 7.0
39121525
UNSPSC 9.0
39121525
eCl@ss 6.0.1
27371213
eCl@ss 7.1
27371243
eCl@ss 8.0
27371243
eCl@ss 11.0
27142302
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 4.0
27371281
Zolltarifnummer
85365080