Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.714.20 |
---|---|
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 1.2 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Der Schildträger wird an Maschinenkabinen und Bedienpanelen aufgesteckt, um die Funktion von Notaus-, Dreh- und Drucktastern zu verdeutlichen.
Als beschreibbares Inlay steht das Einlegeschild 27x18 (0.0.714.21) zur Verfügung
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 4.0
24110328
eCl@ss 4.1
24110328
eCl@ss 5.0
24292290
eCl@ss 5.1
24370290
UNSPSC 7.0
44111506
UNSPSC 9.0
44111506
eCl@ss 7.1
21109290
eCl@ss 8.0
21109290
eCl@ss 11.0
21109090
eCl@ss 6.0.1
21109290
Zolltarifnummer
85389099