Wahltaster 60° 22mm

0.0.691.54


Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.691.54
ESD-sicherNein
Gewichtm = 12.4 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialPA-GF

Beschreibung

Drucktaster von item sind universelle Befehlsgeber mit ⌀22mm. Sie werden mit dem Befestigungsadapter für Elemente 22mm (0.0.691.55) und dem Adapter M45 für Befehls- und Meldegeräte 22mm in item Einbaudosen K76 M45 integriert.
Der Wahltaster 60° 22mm ist ein Knebelgriff in zwei Stellungen mit Rastfunktion. Durch Drehen um 60° wird der jeweilige Befehl ausgelöst.
Taster und Schalter werden rückseitig durch den mitgelieferten Gewindering gehalten. Die Befestigung ist für eine Wandstärke von 1 bis 6 mm geeignet.

Montagehinweise

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 5.0
27371213
eCl@ss 5.1
27371213
UNSPSC 7.0
39121525
UNSPSC 9.0
39121525
eCl@ss 6.0.1
27371213
eCl@ss 7.1
27371243
eCl@ss 8.0
27371243
eCl@ss 11.0
27142302
eCl@ss 4.0
27371281
eCl@ss 4.1
27371281
Zolltarifnummer
85365080