Auslöserolle
Technische Daten
Lieferumfang
1 Rolle D60/D6-25 ESD
1 Zylinderschraube DIN 912-M6x40, St, verzinkt
1 Scheibe, St, verzinkt
1 Distanzbuchse D17/D6-12, St, verzinkt
1 Nutenstein V 8 St M6, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.712.30 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 91 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Lieferzustand | teilvormontiert |
Beschreibung
Der Rollensatz 8 D60/D6-25 ESD (0.0.712.30) enthält das passende Befestigungsmaterial, um die Rolle D60 in einer Nut 8 zu montieren.
Varianten
Sortieren nach
| Rollendurchmesser: 60 mm | inkl. Befestigungstechnik: ✓ | |
| Rollendurchmesser: 60 mm | inkl. Befestigungstechnik: X | |
| Rollendurchmesser: 39.5 mm | inkl. Befestigungstechnik: ✓ |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
84313900