Universal-Verbindungssatz
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Universalverbinder 8, GD-Zn
Halbrundschraube ISO 7380-M8x30, St, verzinkt
Nutenstein 8 St M8, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.026.92 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | verzinkt |
ESD-sicher | ESD-safe = Ja |
Gewicht | m = 41 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Anzugsmoment, verzinkt | Mverz. = 25 Nm |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Baureihe: 5 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
Baureihe: 5 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
Baureihe: 6 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
Baureihe: 6 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
Baureihe: 10 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
Baureihe: 12 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
Baureihe: 5 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | |
Baureihe: 5 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | |
Baureihe: 6 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | |
Baureihe: 6 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | |
Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | |
Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | |
Baureihe: 10 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig | |
Baureihe: 5 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | |
Baureihe: 6 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | |
Baureihe: 6 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | |
Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | |
Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | |
Baureihe: 8 | zweite Baureihe: 5 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
Baureihe: 5 | zweite Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (rostfrei) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: beidseitig | |
Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Rechtwinkelig | Bauform: einseitig | |
Baureihe: 8 | zweite Baureihe: keine | Material: Stahl (verzinkt) | Verbindungsart: Stoßend | Bauform: einseitig |
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
83024200
Universal-Verbindungssatz
Auf Anfrage