Regalboden 8 600
Technische Daten
Lieferumfang
1 Regalboden 8 320, AI, natur
1 Regalboden-Abdeckkappensatz 8 320, St, weißaluminium
2 Gewindestifte DIN 916-M5x6, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.626.97 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 2.93 kg |
Kraft max. | Fmax. = 500 N |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Weil Regalböden unterschiedlich genutzt werden, haben Sie die Wahl zwischen einem offenen Regal und einem umlaufenden Rand.
Besonders einfach machen es Ihnen die Regalböden 8 200 und 320. Sie sind in der Breite von 600 mm bereits vormontiert – auspacken, einschwenken, nutzen!
Für kundenspezifische Längen sind die Profile auch im Zuschnitt erhältlich und lassen sich bei Bedarf mit dem Profil 5 20x10 (0.0.391.02) und den entsprechenden Abdeckkappen um eine Bordkante ergänzen.
Varianten
Sortieren nach
Shelf depth: 200 | Raised Edge: X | |
Shelf depth: 200 | Raised Edge: ✓ | |
Shelf depth: 320 | Raised Edge: X | |
Shelf depth: 320 | Raised Edge: ✓ |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 7.0
44111501
UNSPSC 9.0
44111501
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
94039910