Regalboden Abdeckkappensatz 8
Technische Daten
Lieferumfang
2 Regalboden-Abdeckkappen 8 320, St, weißaluminium
6 Senkkopfschrauben DIN 7504 3,9x19, St, verzinkt
2 Gewindestifte DIN 916 M5x6-45H
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.623.30 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 250 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Varianten
Sortieren nach
| Shelf depth: 200 | Raised Edge: ✓ | |
| Shelf depth: 320 | Raised Edge: ✓ | |
| Shelf depth: 320 | Raised Edge: X | |
| Shelf depth: 200 | Raised Edge: X |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
73269098