Gleitleiste
20 2’000
Auf Anfrage
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.677.59 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | schwarz |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht spez. Länge [g/m] | m = 180 g/m |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 2000 mm |
Material | PE-UHMW |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Série: 5 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Type de rainure: 5 mm | Position barre de guidage: sans | |
Série: 5 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Type de rainure: 5 mm | Position barre de guidage: sans | |
Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Type de rainure: 6 mm | Position barre de guidage: sans | |
Série: 6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Type de rainure: 6 mm | Position barre de guidage: sans | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Type de rainure: 8 mm | Position barre de guidage: sans | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Type de rainure: 8 mm | Position barre de guidage: sans | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Type de rainure: 8 mm | Position barre de guidage: gauche/droite | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Type de rainure: 8 mm | Position barre de guidage: gauche/droite | |
Série: 10 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Type de rainure: 10 mm | Position barre de guidage: sans | |
Série: 10 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Type de rainure: 10 mm | Position barre de guidage: sans |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
39161000
Gleitleiste
20 2’000
Auf Anfrage
* Pflichtangabe