Steckdose 33° M45
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.663.57 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | schwarzgrau ähnlich RAL 7021 |
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewicht | m = 36 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | PC |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Colore: RAL 9010 (bianco puro) | Numero di moduli: a 1 vano | |
Colore: RAL 7021 (grigio nerastro) | Numero di moduli: a 1 vano | |
Colore: RAL 3001 (rosso segnale) | Numero di moduli: a 1 vano | |
Colore: RAL 9010 (bianco puro) | Numero di moduli: a 2 vani | |
Colore: RAL 7021 (grigio nerastro) | Numero di moduli: a 2 vani | |
Colore: RAL 9010 (bianco puro) | Numero di moduli: a 3 vani | |
Colore: RAL 7021 (grigio nerastro) | Numero di moduli: a 3 vani |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 7.1
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
Zolltarifnummer
85366990
Steckdose 33° M45
Auf Anfrage