Technische Daten
Lieferumfang
2 Stulptürarretierungen, GD-Zn
4 Senkschrauben DIN 7991-M4x12
4 Nutensteine V8 St M4, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.671.94 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe X |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 135 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Die Vorteile dieser item Innovation:
Schnelle Bedienung: Beide Türen werden gemeinsam mit einem einzigen Schloss gesichert. Der Anwender muss keine zusätzlichen Haken oder Schnapper lösen oder schließen.
Absolut sicher: Der Stulptürarretierungssatz 8 verriegelt beim Schließen automatisch den passiven Flügel, so dass die Doppeltür nicht versehentlich aufgezogen werden kann.
Keine Fehlbedienung: Die Mechanik wird nicht beschädigt, falls die Türen unvollständig geschlossen werden.
Völlig sauber: Wie bei der Baureihe XMS üblich kann auch die Doppeltür durch das Türdicht-Adapterprofil 8 - XMS staubdicht verschlossen werden.
Der Stulptürarretierungssatz 8 ist der einfachste Weg, sichere Doppeltüren zu nutzen, durch die große Werkstücke ungehindert in eine Maschine gelegt werden können. Ob Wartungsöffnung oder Schutztür im Maschinenrahmen: Damit lassen sich höchste Anforderungen an Sicherheit, Sauberkeit und schnellen Zugang erfüllen.
Hinweise: Als mechanische Sicherung bietet sich das Türschloss X 8 Zn (0.0.652.66) an. Alle Befestigungsschrauben sind bei geschlossener Tür sicher abgedeckt. Für zusätzliche Sicherheit sorgt der Sicherheits-Sensor 8, 24V DC (0.0.658.28). Er funktioniert berührungslos und ohne mechanischen Verschleiß, dank manipulationssicherer RFID-Technologie.
Der Stulptürarretierungssatz 8 ist kompatibel zur Baureihe 8. Somit ist die Realisierung einer Doppelflügeltür auch aus dem MB-Systembaukasten möglich.
Um ein Überschwingen des passiven Türflügels zu verhindern, muss dessen Schließbewegung im MB-System durch einen Türdichtanschlag 8 40 (0.0.617.31) und im XMS-System durch das Türdichtprofil 8 - XMS (0.0.649.89), das Türdichtprofil T1 (0.0.649.88) oder das Türdichtprofil T2 (0.0.649.87) begrenzt werden.
Der Stulptürarretierungssatz 8 ist kompatibel zu Profilen der Baureihe 8. Die Türen können mit Profilen 8 40x40 (E, leicht, normal) gebaut werden.
Bei der Montage der Türrahmen muss eine Stufenbohrung D15x12,3 verwendet werden. Sie können hierzu den Stufenbohrer, Klemmprofil 8 40x40 (0.0.265.21) verwenden.
Hinweis: Die durchgängigen, senkrechten Profile der Türen müssen mit einer stirnseitigen Abdeckkappe versehen werden, damit die Mechanik des Stulptürarretierungssatzes auslösen kann. Um ein Überschwingen des passiven Türflügels zu verhindern, muss dessen Schließbewegung durch einen Türdichtanschlag 8 40 (0.0.617.31) begrenzt werden.
Downloads
CAD-Daten
"Stulptürarretierungssatz 8" ist ein Produktsatz und enthält den gleichen Artikel 2 mal. Die Darstellung in den CAD-Daten weicht daher von dem tatsächlichen Stücklisteninhalt ab.
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
73269098