Bereitstellungsprofil 8 180x50


Gewählte Variante
Bereitstellungsprofil 8 180x50 ESD, natur (0.0.664.75)
Bereitstellungsprofil 8 180x50 ESD, natur
0.0.664.75
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Arbeitsplatzsystem
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.664.75
BaureiheArbeitsplatzsystem
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
Gewichtm = 3.52 kg/m
Liefereinheit1 Stück à 6000 mm
MaterialAl, Ti passiviert
Farbenatur

Beschreibung

Das Bereitstellungsprofil 8 180x50 wird einfach in eine horizontale Nut 8 eingehängt. So entsteht mit wenig Aufwand eine Fläche für Materialbehälter zur direkten Bereitstellung. Bei der symmetrischen Dopplung des Bereitstellungsprofils an einem Profil 8 40x40 erhalten Sie eine Abstellfläche mit allseitigem Rand für Euroformatbehälter (400 mm).
Durch Greifschalen 8 105x130 kann ein zusätzlicher Entnahmebereich direkt an den Behältern ergänzt werden.
Die Bedienseite ist unten in Form einer Griffmulde gestaltet, so wird die ergonomische Positionierung beim Einsatz an einem Schwenkarm vereinfacht. Die Außenseite ist für das Einstecken von Beschriftungskarten vorbereitet, welche die Kennzeichnung von Lagerplatz, Behälter und Greifschale gewährleisten.
Zur Wahrung der ESD-Sicherheit ist das Profil auch Titan-passiviert erhältlich.
Hinweis: Zum sicheren Betrieb wird das Bereitstellungsprofil 8 180x50 mit Gewindestiften fixiert.

Montagehinweise

Varianten

Sortieren nach

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Material:  Al, eloxiert
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Material:  Al, eloxiert
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Material:  Al, Ti passiviert
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Material:  Al, Ti passiviert

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100