Halter Endschalter
Technische Daten
Lieferumfang
2 Scheiben DIN 433 8,4, St, verzinkt
Halbrundschraube ISO 7380 M8x10, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.337.31 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 37 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Material | St |
Beschreibung
Endschalter 8 geeignet in Verbindung mit den Zahnriemenumlenkungen 8 bzw. der Zahnriemen-Gegenumlenkung 8, der Endschalterbefestigung 8 und den Endschalternocken 8. Die Zahnriemenumlenkungen 8 sind für den kompakten Einbau an entsprechenden Stellen mit Durchbrüchen für den Endschalter versehen.
Varianten
Sortieren nach
Kompatibilität: Universal | Endschalterdurchmesser: Ø 6,5 mm | |
Kompatibilität: Universal | Endschalterdurchmesser: Ø 8 mm | |
Kompatibilität: Universal | Endschalterdurchmesser: Ø 12 mm | |
Kompatibilität: Universal | Endschalterdurchmesser: Ø 18 mm | |
Kompatibilität: Universal | Endschalterdurchmesser: Ø 20 mm | |
Kompatibilität: KRF | Endschalterdurchmesser: - | |
Kompatibilität: Zahnriemenumlenkung | Endschalterdurchmesser: Ø 8 mm |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27220501
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 6.0.1
23309213
Zolltarifnummer
73269098