Türschloss Schlosssystem 6-8


Gewählte Variante
Schwenktürschloss (0.0.693.65)
Schwenktürschloss
0.0.693.65
Alle ansehen

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Schlosseinsatz mit umsteckbarer Falle, St, geeignet für Standard-Schließzylinder
2 Rosetten ⌀4,3 mm, CuZn

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.693.65
ESD-sicherNein
Gewichtm = 850 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Das Schlosssystem 6-8 ermöglicht die Verwendung handelsüblicher Einsteck-Schlösser nach DIN 18251 (mit Dornmaß 65 mm) und Profilzylindern von Schließsystemen. Es ist geeignet zum Verschließen von Schwenk- und Schiebetüren aus Profilen der Baureihen 6 oder 8, auch in Kombination von Profilen beider Baureihen. Eine Bearbeitung des Profilrahmens zur Aufnahme des Schlosssystems ist nicht erforderlich.
Die bei geschlossener Tür verdeckten Schrauben verhindern eine ungewollte Demontage des Schlosssystems.

Durch seine universellen Befestigungsmöglichkeiten kann das Schlosssystem 6-8 an rechts oder links angeschlagenen Türen sowie innen- oder außenliegend montiert werden. Je nach gewünschter Funktion kann das Schloss individuell gewählt werden.
Schwenktür mit innenliegendem Schloss, Anschlag über Schlossgehäusefalz am Schlossgehäuse.
Umstecken der Falle für rechts- bzw. linksschließende Schwenktüren.

Varianten

Sortieren nach

Variante de fermeture:  Serrure porte battante
Variante de fermeture:  Serrure porte coulissante

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23190190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
83014019