Synchronwellenprofil


Gewählte Variante
Synchronwellenprofil VK14, natur (0.0.454.04)
Synchronwellenprofil VK14, natur
0.0.454.04
Alle ansehen

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.454.04
Drehmoment max.Mmax. = 28 Nm
ESD-sicherNein
FlächeA = 4.77 cm2
Flächenträgheitsmoment TorsionIt = 9.52 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 7.17 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 6.68 cm4
Gewichtm = 1.29 kg/m
Liefereinheit1 Stück à 3000 mm
MaterialAl, eloxiert
Farbenatur

Beschreibung

Die Synchronwellenprofile dienen zum Aufbau von Synchronwellen unter Verwendung von Vielkeilwellen-Abschnitten VK14 bzw. VK32.
Mit den Synchronwellen können Dynamikelemente wie Zahnriemenumlenkungen, Kugelgewindetriebe und Kupplungen o. Ä. miteinander verbunden und so synchronisiert werden.
Durch die Verwendung entsprechend langer Vielkeilwellen-Abschnitte ist es möglich, das zulässige Drehmoment der Zahnriemenumlenkungen zu übertragen.
Die Wellenverbindung mit Synchronwellenprofilen ist formschlüssig. Um eine Einstellbarkeit des Drehwinkels zu erreichen, ist eine Synchronwellen-Ausgleichskupplung einzusetzen.
Der Klemmsatz enthält alle Bauteile zur Befestigung von Vielkeilwellenabschnitten an beiden Enden eines Synchronwellenprofils.
Mit Sprengringen SW14 sollte die Synchronwelle axial zwischen den Antriebselementen gesichert werden.
Anwendung einer Synchronwelle zur Verbindung von zwei Zahnriemenumlenkungen.
Die Länge des Vielkeilwellenabschnitts ist abhängig von der Mindesteintauchtiefe (d), den Baugrößen der verbundenen Dynamikelementen sowie dem Luftspalt zwischen rotierenden und feststehenden Bauteilen.
d = > 40 mm
Die Montagebohrungen für die Spannschrauben werden an den Anrissrillen senkrecht zur Profilmittelachse eingebracht.
Das Anziehen der Spannschrauben erfolgt durch die vorher eingebrachten Montagebohrungen.
Die zulässige Drehzahl der Synchronwelle ist abhängig von ihrer Länge.

Varianten

Sortieren nach

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Drive type:  spline shaft VK32
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Drive type:  spline shaft VK32
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Drive type:  spline shaft VK14
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Drive type:  spline shaft VK14

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23029190
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 11.0
35070402
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 9.0
26111510
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 7.0
26111510
Zolltarifnummer
76042100