Technische Daten
Lieferumfang
1 SystemMobil-Rahmen ohne Lenkrollen
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.646.59 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 30.3 kg |
| Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
SystemMobile T sind mit doppelter Gestelltiefe verfügbar, um das Transportvolumen zu vergrößern. Das erlaubt, auch lange Werkstücke abzulegen. Jede Tragebene kann mit 40 kg belastet werden. Das empfohlene maximale Transportgewicht liegt bei 200 kg.
SystemMobile T sind auch in ESD-sicherer Version verfügbar.
Hinweis: Wählen Sie bei Bestellung eines SystemMobil-Rahmens auch die passenden Lenkrollen für Ihre Anwendung aus.
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 7.1
21070390
Zolltarifnummer
76042100