T-Nutensteinprofil


Gewählte Variante
T-Nutensteinprofil 8, natur (0.0.657.20)
T-Nutensteinprofil 8, natur
0.0.657.20
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.657.20
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
Gewichtm = 592 g/m
Liefereinheit1 Stück à 6000 mm
MaterialAl
Farbenatur

Beschreibung

Das T-Nutensteinprofil 8 stellt sicher, dass auch bei langen Schlitten die Rolleneinheiten stets spielfrei an der Welle anliegen. Die Lagereinheiten der Schlittensätze LRF 8 verschieben sich selbst im Dauereinsatz nicht. So garantiert das Schlittenprofil LRF 8 verschleißarmen Lauf– auch bei sehr langen Schlitten.
Die Schlittensätze LRF 8 werden mit dem T-Nutensteinprofil verschraubt. Das Profil wird auf der kompletten Schlittenlänge in die Spezialnut eingebracht.
Hinweis: Zur Montage der Schlittensätze ist eine Bearbeitung des T-Nutensteinprofils notwendig. Ihr item-Partner bietet diese als Dienstleistung an.
Die erforderliche Länge des T-Nutensteins (l) ist abhängig von der Länge des Schlittens (L).
l = L - 12,4 mm

Varianten

Sortieren nach

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000
Liefereinheit:  StückLänge:  6000

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35010190
eCl@ss 7.1
35010190
eCl@ss 11.0
35070290
eCl@ss 4.0
35010118
eCl@ss 4.1
35010118
eCl@ss 5.0
35010190
eCl@ss 5.1
35010190
UNSPSC 9.0
30102304
UNSPSC 7.0
30102304
eCl@ss 6.0.1
23360290
Zolltarifnummer
76042990