Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.732.16 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 38.2 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Für die schnelle und sichere Montage sorgen der Schraubanschluss inklusive integrierter Zugentlastung für die Kabel. Im GST18-5-System werden Stecker und Buchse automatisch lagerichtig miteinander verbunden.
Über den T-Verteiler GTS18-5 (0.0.732.16) wird sowohl die erste LED-Einheit versorgt als auch der Geräteanschluss der nächsten Leuchte mit der Verlängerungsleitung GST18-5 Buchse-Stecker 3m (0.0.732.24) realisiert.
Bis zu 30 Einlegeleuchten LED 1200x300 (0.0.716.96) können parallel geschaltet werden.
Montagehinweise
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Zolltarifnummer
85366990