Einlegeleuchte LED 1200x300, weiß ähnlich RAL 9016

0.0.716.96


Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.
Diese Komponente eignet sich für den Einsatz in Reinraum-Anwendungen. Sie wurde gemäß ISO 14644-1 (Partikelemission), ISO 14644-15 (Ausgasung) oder anderen Regelwerken mit Bezug zur Reinraumtechnik zertifiziert oder ist identisch mit zertifizierten Artikeln. Alternativ kann die Komponente durch Funktion bzw. Bauart besonders für den Einsatz in der reinen Produktion qualifiziert sein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.716.96
Betriebsspannung200-240 V AC
ESD-sicherNein
Farbtemperatur4000 K
Farbwiedergabeindex≥90
Gewichtm = 4.58 kg
Umgebungstemperatur (im Betrieb)-10°C bis +40°C
SchutzklasseIP 54/20
Lebensdauer50’000 h
Leistung52 W
Lichtstrom7000 lm
Liefereinheit1 Stück
Farbeweiß ähnlich RAL 9016
ReinraumtauglichkeitJa

Beschreibung

Die Einlegeleuchte LED 1200x300 ist für Rasterdecken in Reinräumen, Maschinenkabinen, Meisterbüros oder Einhausungen geeignet. Eine opalisierte Kunststoffscheibe sorgt für homogene Lichtverteilung und blendfreie Ausleuchtung.
Durch ausgasungsfreien Pulverlack und silikonfreie Materialien kann die LED-Einlegeleuchte in Reinräumen gemäß DIN EN ISO 14644-1 verwendet werden. Die Unterseite der LED-Leuchte kann nass gereinigt werden. Die verwendeten Dicht- und Klebstoffe sind antibakteriell.
Die Einlegeleuchte LED 1200x300 wird von oben in die Rasterdecke eingelegt. Deckenleisten (0.0.722.76) des item Einfasssystems sorgen für sicheren Halt.
Die LED-Leuchte wird über die integrierte Touch DIM-Funktion gesteuert. Diese ermöglicht eine komfortable Lichtsteuerung mit einem einfachen Taster:
* Kurzer Tastendruck: Licht ein- oder ausschalten
* Langer Tastendruck: Licht stufenlos dimmen
Das GST18-5-System ermöglicht den kaskadierenden Anschluss mehrerer Geräte an einen Stromanschluss und ein Bedienelement. Um alle LED-Leuchten einer Decke parallel zu verbinden, werden Netzkabel und Drucktaster an einen Steckverbinder GST18-5 (0.0.732.14) angeschlossen.
Über den T-Verteiler GTS18-5 (0.0.732.16) wird sowohl die erste LED-Einheit versorgt als auch der Geräteanschluss der nächsten Leuchte mit der Verlängerungsleitung GST18-5 Buchse-Stecker 3m (0.0.732.24) realisiert.
Bis zu 30 Einlegeleuchten LED 1200x300 (0.0.716.96) können parallel geschaltet werden.

Montagehinweise

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Zolltarifnummer
85395200