Tischsäulensatz 2 E HD
* Pflichtangabe
Technische Daten
Lieferumfang
2 Säulen, Al, eloxiert, natur
1 Tischschalter
1 Steuerungseinheit
2 Verbindungsleitungen Steuerungseinheit/Säule
1 Anwendungs- und Montagehinweis
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.722.06 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 28.13 kg |
Umgebungstemperatur (im Betrieb) | -5 °C ... +40 °C |
Versorgungsspannung | 120V~ 60 Hz |
Liefereinheit | 1 Satz |
maximale Verfahrgeschwindigkeit | Vmax = 9 mm/s |
max. Hub | Hmax = 400 mm |
Max. Belastung | F = 6000 N |
Reinraumtauglichkeit | Ja |
Beschreibung
Zum Bau von Montagetischen für schwere Bauteile eignet sich die item Nutenplatte X 8 40 oder eine item Tischplatte.
Hinweis: Diese Hubsäulen sind für eine Betriebsspannung von 120 Volt ausgelegt.
Varianten
Sortieren nach
Power supply: 230 V | |
Power supply: 120 V |
Downloads
CAD-Daten
"Tischsäulensatz 2 E HD ESD 120V" ist ein Produktsatz und enthält den gleichen Artikel 2 mal. Die Darstellung in den CAD-Daten weicht daher von dem tatsächlichen Stücklisteninhalt ab.
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
84289090
Tischsäulensatz 2 E HD
* Pflichtangabe