Tischplattenbefestigung
Technische Daten
Lieferumfang
Blech, St, verzinkt
Distanzstück, PA-GF, grau ähnlich RAL 7042
Schraube 6x25-TX30, selbstfurchend, St, verzinkt
2 Halbrundschrauben selbstbohrend St 3,9x16, TX20, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.646.91 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 65 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Durch die Tischplattenbefestigung D30 liegt die Platte bündig auf den Verbindern D30 der Unterkonstruktion auf. Somit gibt es kein Wackeln durch unterschiedliche Höhen.
Das Distanzstück bettet den Spannbügel ein und erzeugt den notwendigen Spalt von 5 mm, der durch die Verbinder D30 vorgegeben wird.
Hinweis: Zur Abdeckung des Spalts zwischen Tischplatte und Profilrohr kann die Gleitleiste D30 (0.0.634.42) oder die Gleitleiste D30 ESD (0.0.634.55) verwendet werden.
Varianten
Sortieren nach
| Line: 8 | Groove type: 8 mm | |
| Line: LPS | Groove type: D30 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
73269098