Abdeckkappe - rechteckig


Gewählte Variante
Abdeckkappe 12 240x120, schwarz (0.0.005.04)
Abdeckkappe 12 240x120, schwarz
0.0.005.04
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.005.04
BaureiheBaureihe 12
ESD-sicherNein
Gewichtm = 106 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialPA-GF
Farbeschwarz

Beschreibung

item Abdeckkappen decken Schnittkanten sicher ab und vermeiden das stirnseitige Eindringen von Schmutz in die Profilkontur.
Die Zapfengeometrie sorgt für festen Halt selbst bei Vibrationen und Temperaturwechseln.

Montagehinweise

Varianten

Sortieren nach

Serie:  5Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  16 mmDimensión Y:  8,5 mmColor:  Negro Negro
Serie:  5Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  20 mmDimensión Y:  10 mmColor:  Negro Negro
Serie:  5Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  20 mmDimensión Y:  20 mmColor:  Negro Negro
Serie:  5Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  20 mmDimensión Y:  20 mmColor:  Gris Gris
Serie:  5Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  20 mmDimensión Y:  20 mmColor:  Negro Negro
Serie:  5Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  40 mmDimensión Y:  10 mmColor:  Negro Negro
Serie:  5Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  40 mmDimensión Y:  10 mmColor:  Gris Gris
Serie:  5Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  40 mmDimensión Y:  10 mmColor:  Negro Negro
Serie:  5Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  40 mmDimensión Y:  20 mmColor:  Negro Negro
Serie:  5Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  40 mmDimensión Y:  20 mmColor:  Gris Gris
Serie:  5Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  40 mmDimensión Y:  20 mmColor:  Negro Negro
Serie:  5Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  40 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Negro Negro
Serie:  5Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  40 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Gris Gris
Serie:  5Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  40 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Negro Negro
Serie:  5Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  60 mmDimensión Y:  20 mmColor:  Negro Negro
Serie:  5Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  60 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Negro Negro
Serie:  5Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  80 mmDimensión Y:  14 mmColor:  Negro Negro
Serie:  5Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  80 mmDimensión Y:  20 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  30 mmDimensión Y:  12 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  30 mmDimensión Y:  12 mmColor:  Gris Gris
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  30 mmDimensión Y:  12 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  30 mmDimensión Y:  24 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  30 mmDimensión Y:  30 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  30 mmDimensión Y:  30 mmColor:  Gris Gris
Serie:  6Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  30 mmDimensión Y:  30 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  60 mmDimensión Y:  12 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  60 mmDimensión Y:  24 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  60 mmDimensión Y:  30 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  60 mmDimensión Y:  30 mmColor:  Gris Gris
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  60 mmDimensión Y:  30 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  60 mmDimensión Y:  60 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  60 mmDimensión Y:  60 mmColor:  Gris Gris
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  90 mmDimensión Y:  30 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  90 mmDimensión Y:  60 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  120 mmDimensión Y:  30 mmColor:  Negro Negro
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  120 mmDimensión Y:  30 mmColor:  Gris Gris
Serie:  6Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  120 mmDimensión Y:  60 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  32 mmDimensión Y:  18 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  32 mmDimensión Y:  18 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  40 mmDimensión Y:  16 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  40 mmDimensión Y:  16 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  40 mmDimensión Y:  16 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  40 mmDimensión Y:  32 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  40 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  40 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  40 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  80 mmDimensión Y:  16 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  80 mmDimensión Y:  16 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  80 mmDimensión Y:  16 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  80 mmDimensión Y:  32 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  80 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  80 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  80 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  80 mmDimensión Y:  80 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  80 mmDimensión Y:  80 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  80 mmDimensión Y:  80 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  120 mmDimensión Y:  16 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  120 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  120 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  120 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  120 mmDimensión Y:  80 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  120 mmDimensión Y:  80 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  120 mmDimensión Y:  120 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  160 mmDimensión Y:  16 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  160 mmDimensión Y:  28 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  160 mmDimensión Y:  28 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  160 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  160 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  160 mmDimensión Y:  60 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  160 mmDimensión Y:  80 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  160 mmDimensión Y:  80 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  200 mmDimensión Y:  28 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  200 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  200 mmDimensión Y:  80 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  240 mmDimensión Y:  28 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  240 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Negro Negro
Serie:  10Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  50 mmDimensión Y:  20 mmColor:  Negro Negro
Serie:  10Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  50 mmDimensión Y:  20 mmColor:  Gris Gris
Serie:  10Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  50 mmDimensión Y:  50 mmColor:  Negro Negro
Serie:  10Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  50 mmDimensión Y:  50 mmColor:  Gris Gris
Serie:  10Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  100 mmDimensión Y:  50 mmColor:  Negro Negro
Serie:  10Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  100 mmDimensión Y:  50 mmColor:  Gris Gris
Serie:  10Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  100 mmDimensión Y:  100 mmColor:  Negro Negro
Serie:  10Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  100 mmDimensión Y:  100 mmColor:  Gris Gris
Serie:  10Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  200 mmDimensión Y:  100 mmColor:  Negro Negro
Serie:  10Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  200 mmDimensión Y:  100 mmColor:  Gris Gris
Serie:  12Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  60 mmDimensión Y:  60 mmColor:  Negro Negro
Serie:  12Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  120 mmDimensión Y:  60 mmColor:  Negro Negro
Serie:  12Forma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  120 mmDimensión Y:  120 mmColor:  Negro Negro
Serie:  12Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  240 mmDimensión Y:  60 mmColor:  Negro Negro
Serie:  12Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  240 mmDimensión Y:  120 mmColor:  Negro Negro
Serie:  xForma:  Rectangular RectangularDimensión X:  60 mmDimensión Y:  12 mmColor:  Gris Gris
Serie:  xForma:  Rectangular RectangularDimensión X:  40 mmDimensión Y:  16 mmColor:  Gris Gris
Serie:  xForma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  40 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Gris Gris
Serie:  xForma:  Rectangular RectangularDimensión X:  80 mmDimensión Y:  16 mmColor:  Gris Gris
Serie:  xForma:  Rectangular RectangularDimensión X:  80 mmDimensión Y:  40 mmColor:  Gris Gris
Serie:  xForma:  Cuadrada CuadradaDimensión X:  80 mmDimensión Y:  80 mmColor:  Gris Gris
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  200 mmDimensión Y:  14 mmColor:  Negro Negro
Serie:  8Forma:  Rectangular RectangularDimensión X:  200 mmDimensión Y:  14 mmColor:  Gris Gris

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
39269097