Tastaturhalter
Technische Daten
Lieferumfang
1 Tastaturhalter Profil, Al, eloxiert
1 Handauflage EPDM, PP grau ähnlich RAL 7042
2 Abdeckkappen, St, weißaluminium ähnlich RAL 9006
8 Senkkopfschrauben DIN 7504, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.685.53 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 3.4 kg |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Lieferzustand | vormontiert |
Beschreibung
Der Tastaturhalter 8 und der Tastaturauszug besitzen eine elastische Handballenauflage. Sie entlastet die Arme und ermöglicht komfortables Arbeiten. Die Ablagefläche ist breit genug, dass Tastatur und Maus bequem Platz finden. So erhalten Sie eine aufgeräumte und zugleich effiziente Arbeitsumgebung.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Ausführung: Ohne Auszug | |
| Ausführung: Mit Auszug |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
84879090