Technische Daten
Lieferumfang
1 Teleskop-Klemmring D40/D30, G-Al
1 Teleskop-Klemmstück D40/D30, G-Al
1 Klemmhebel Pi 50 M6x40
1 Quergewindebolzen M6, St, verzinkt
1 Zylinderschraube DIN 912-M6x32, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.676.28 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 120 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Lieferzustand | vormontiert |
Beschreibung
Bitte beachten Sie das Drehmoment, das durch lange Hebel in einer Konstruktion entstehen kann.
F= 500 N
LPA= Länge Profil außen
LPA min= H+100 mm
LPI= Länge Profil innen
LPI min= H+120 mm
H= Hub
Hmax= 2/3xLPA
Durch den Klemmhebel können Sie die Länge des Teleskops jederzeit werkzeuglos anpassen.
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
84879090