Technische Daten
Lieferumfang
1 Rastbolzen mit Grundplatte, schwarz
2 Senkschrauben DIN 7991-M5x12
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.609.73 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 68 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Das Teleskop-Profil 8 80x40 übernimmt die Stütz- und Führungsfunktion des Innenprofils. Die Anbindung des Außenprofils kann stirnseitig direkt an einer Profilnut oder über Verbindungselemente (z. B. Gelenk 8 80x40) erfolgen.
Das gleitgeführte Teleskop-Innenprofil 8 80x40 wird entweder mit dem Teleskop-Feststellsatz 8 80x40 in beliebiger Höhe fixiert oder an vorher eingebrachten Bohrungen mit Hilfe des Teleskop-Rastbolzens 8 80x40 verriegelt.
Max. Belastung in Teleskoprichtung: 750 N
Lmin. = A + 20 mm
Lmax. = Lmin. + H
B ≥ H x 1,2 ^ B ≥ H + 60 mm
B ≤ A - 20 mm
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 4.0
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
84879059