Zahnriemenführungsleiste


Gewählte Variante
Zahnriemenführungsleiste 8 40-40, schwarz (0.0.702.98)
Zahnriemenführungsleiste 8 40-40, schwarz
0.0.702.98
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.702.98
BaureiheBaureihe 8
BaureiheFördertechnik
ESD-sicherJa
Gewichtm = 134 g/m
Liefereinheit1 Stück à 2000 mm
MaterialPE-UHMW
Farbeschwarz

Beschreibung

Die Zahnriemenführungsleiste 8 40-40 ist eine reibungsarme Gleitunterlage mit beidseitigem Führungsrand für die Zahnriemen T5-40. Der Zahnriemen liegt im Obertrum des Zahnriemenförderers vollflächig auf.
Die Führungsleiste ist ESD-sicher gemäß DIN EN 61340 und wird zwischen den Ein- und Ausläufen der Antriebs- und Umlenkrolle in die Nut eines Profils 8 eingedrückt.
Achten Sie bei der Längenberechnung der Zahnriemenführungsleiste auf den Ein- bzw. Auslauf, der mit der Antriebs- und der Umlenkrolle automatisch mitgeliefert wird.
Tipp: Verwenden Sie das item Engineeringtool, um Zahnriemenförderer mit allen Details zu konstruieren.

Varianten

Sortieren nach

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Belt width:  40 mm
Delivery unit:  PieceLength:  2010 Belt width:  40 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Belt width:  80 mm
Delivery unit:  PieceLength:  2010 Belt width:  80 mm

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
39161000