Tischgestell 4 E 1800
0.0.633.90
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.633.90 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 40.3 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Neben einer einfach zu bedienenden elektrischen Höhenverstellung der Arbeitsfläche ist eine besonders hohe Belastbarkeit bis zu 4000 N der entscheidende Vorteil der Baureihe 4 E.
Die Arbeitsplatte wird von vier Säulen getragen. Diese Bauform ist besonders für die Aufnahme/Ablage schwerer Werkstücke und Werkzeuge konzipiert.
Der Arbeitstisch 4 E ist als Standard in drei Breiten und zwei Tiefen sowie in Wunschgröße erhältlich.
Alle Zubehörelemente des item Arbeitsplatzsystems können zur Konfiguration Ihres Arbeitstisches 4 E kombiniert werden.
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
76109090