Kabelwanne E 1800-160x160

0.0.678.33


Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Kanalprofil U 160x160 SE bzw. U 160x80 SE, Al, eloxiert
1 Trägerprofil-(Deckel) 160, Al, eloxiert
2 Durchführungen 160 mit Dichtbürste
Befestigungsmaterial

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.678.33
BaureiheArbeitsplatzsystem
ESD-sicherNein
Gewichtm = 8.272 kg
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Viel Platz für alle Kabel, Stecker und Netzteile: Die großzügig dimensionierten Kabelwannen E verstauen alles staubgeschützt am Arbeitstisch für eine aufgeräumte und sichere Arbeitsumgebung.
Kabelwannen E sind in den Querschnitten 160 x 80 mm und 160 x 160 mm in den passenden Breiten anschlussfertig zu den item Arbeitstischen erhältlich. In Kombination mit den Tischaufsätzen K56 mit integriertem Kabelkanal (0.0.670.72) ist eine verdeckte Kabelführung bis in die Kabelwanne möglich. Die frei positionierbare Durchführung Deckel 160 mit Dichtbürste (0.0.665.12) erlaubt eine saubere und schonende Ausleitung von Kabeln auf die Tischebene.
Für den geschützten Übergang von der Kabelwanne zum Boden ist an beiden Seiten die Aufnahme des Flexkanals (0.0.635.78) vorgesehen.

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27400704
UNSPSC 7.0
30101806
UNSPSC 9.0
30101806
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
Zolltarifnummer
76042990