Werkzeughalter


Gewählte Variante
Werkzeugköcher D120 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005 (0.0.706.94)
Werkzeugköcher D120 ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.706.94
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Arbeitsplatzsystem
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Werkzeugköcher Einsatz, PUR
1 Draht, St, rostfrei
1 Drahtaufnahme, PA-GF, schwarz
1 Zylinderschraube DIN 912-M6x20
1 Scheibe DIN 433-6,4
1 Nutenstein V 8 St M6

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.706.94
BaureiheArbeitsplatzsystem
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
Gewichtm = 510 g
Liefereinheit1 Satz
Farbeschwarz ähnlich RAL 9005

Beschreibung

Schwere Handwerkzeuge griffbereit – mit dem item Werkzeugköcher an jedem Arbeitsplatz. Akkuschrauber oder Spezialwerkzeuge werden sicher gehalten. Werkzeugköcherhalter aus Edelstahl, mit elastischem PU-Schaum-Einsatz, Innendurchmesser konisch von 90 mm auf 40 mm.

Varianten

Sortieren nach

Design:  Multipurpose holderHolder for::  UniversalColour:  Grey GreyDiameter:  30ESD-safe:  X
Design:  Multipurpose holderHolder for::  UniversalColour:  Black BlackDiameter:  30ESD-safe:  X
Design:  SpannerHolder for::  SpannerColour:  Grey GreyDiameter:  0ESD-safe:  X
Design:  SpannerHolder for::  SpannerColour:  Black BlackDiameter:  0ESD-safe:  X
Design:  PenHolder for::  PenColour:  Grey GreyDiameter:  0ESD-safe:  X
Design:  PenHolder for::  PenColour:  Black BlackDiameter:  0ESD-safe:  X
Design:  Screwdriver, smallHolder for::  Screwdriver, smallColour:  Grey GreyDiameter:  12.5ESD-safe:  X
Design:  Screwdriver, smallHolder for::  Screwdriver, smallColour:  Black BlackDiameter:  12.5ESD-safe:  X
Design:  Screwdriver, largeHolder for::  Screwdriver, largeColour:  Grey GreyDiameter:  20ESD-safe:  X
Design:  Screwdriver, largeHolder for::  Screwdriver, largeColour:  Black BlackDiameter:  20ESD-safe:  X
Design:  Cordless driverHolder for::  Cordless driverColour:  Grey GreyDiameter:  44ESD-safe:  X
Design:  Cordless driverHolder for::  Cordless driverColour:  Black BlackDiameter:  44ESD-safe:  X
Design:  PliersHolder for::  PliersColour:  Grey GreyDiameter:  0ESD-safe:  X
Design:  PliersHolder for::  PliersColour:  Black BlackDiameter:  0ESD-safe:  X
Design:  Tool HolderHolder for::  UniversalColour:  Black BlackDiameter:  120ESD-safe: 
Design:  Universal HolderHolder for::  UniversalColour:  Black BlackDiameter:  0ESD-safe:  X

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
39269097