Transportband
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.706.44 |
|---|---|
| Baureihe | Fördertechnik |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 934 g/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 50 m |
| Material | PVC |
| Farbe | schwarz |
Beschreibung
Der Gurt wird in der Wunschlänge endverbunden geliefert.
Der Umfang von Transportbändern wird mit dieser Formel berechnet.
Varianten
Sortieren nach
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: No acumulable | Anchura total: 40 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: No acumulable | Anchura total: 80 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: No acumulable | Anchura total: 120 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: No acumulable | Anchura total: 160 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: No acumulable | Anchura total: 200 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: No acumulable | Anchura total: 240 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: No acumulable | Anchura total: 320 mm | Batalla: 640 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: No acumulable | Anchura total: 400 mm | Batalla: 800 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: Acumulable | Anchura total: 40 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: Acumulable | Anchura total: 80 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: Acumulable | Anchura total: 120 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: Acumulable | Anchura total: 160 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: Acumulable | Anchura total: 200 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: Acumulable | Anchura total: 240 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: Acumulable | Anchura total: 320 mm | Batalla: 640 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PVC) | Tipo de cinta: Acumulable | Anchura total: 400 mm | Batalla: 800 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de correa dentada | Material: Plástico (PA) | Tipo de cinta: ESD, acumulable | Anchura total: 40 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de correa dentada | Material: Plástico (PA) | Tipo de cinta: ESD, acumulable | Anchura total: 80 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PUR) | Tipo de cinta: ESD, acumulable | Anchura total: 40 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PUR) | Tipo de cinta: ESD, acumulable | Anchura total: 80 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PUR) | Tipo de cinta: ESD, acumulable | Anchura total: 120 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PUR) | Tipo de cinta: ESD, acumulable | Anchura total: 160 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PUR) | Tipo de cinta: ESD, acumulable | Anchura total: 200 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PUR) | Tipo de cinta: ESD, acumulable | Anchura total: 240 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PUR) | Tipo de cinta: ESD, acumulable | Anchura total: 320 mm | Batalla: 640 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de cinta plana | Material: Plástico (PUR) | Tipo de cinta: ESD, acumulable | Anchura total: 400 mm | Batalla: 800 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de correa dentada | Material: Poliuretano termoplástico (TPU) | Tipo de cinta: No acumulable | Anchura total: 40 mm | Batalla: 500 ... 6000 | |
| Tipo de transporte: Transportador de correa dentada | Material: Poliuretano termoplástico (TPU) | Tipo de cinta: No acumulable | Anchura total: 80 mm | Batalla: 500 ... 6000 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 4.0
23170204
eCl@ss 4.1
23170204
eCl@ss 5.0
23170204
eCl@ss 5.1
23170204
eCl@ss 6.0.1
23170204
eCl@ss 7.1
23170204
eCl@ss 8.0
23170204
eCl@ss 11.0
23170204
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Zolltarifnummer
84313900
Transportband
* Pflichtangabe