Technische Daten
Lieferumfang
1 Beschlag Transportübergabe 8 40 links, PA
1 Beschlag Transportübergabe 8 40 rechts, PA
2 Senkschrauben DIN 7991-M6x22, St, verzinkt
2 Senkschrauben ISO 10642-M5x10, St, verzinkt
2 Sechskantmuttern ISO 4035 M5-I5.6I, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.720.82 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| Baureihe | Fördertechnik |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 65 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Montagehinweise
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
36120491
eCl@ss 4.0
36121405
eCl@ss 4.1
36121405
eCl@ss 6.0.1
36129104
eCl@ss 7.1
36129104
eCl@ss 8.0
36129104
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
Zolltarifnummer
39269097