Rohr


Gewählte Variante
Rohr D32 KU, schwarz (0.0.472.23)
Rohr D32 KU, schwarz
0.0.472.23
Alle ansehen

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Technischer Hinweis

Temperaturbereich 0 - 60°C

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.472.23
ESD-sicherNein
Flächenträgheitsmoment TorsionIt = 4.16 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 2.13 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 2.13 cm4
Gewichtm = 0.27 kg/m
Liefereinheit1 Stück à 3000 mm
MaterialPVC
Farbeschwarz
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 1.33 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 1.33 cm3

Beschreibung

Universell einsetzbare Transportrolle, besonders geeignet für die Verkettung manueller Arbeitsplätze und leichte Transportaufgaben. Die Transportrollen TR 32 sind kugelgelagert und werden einfach in Lagerblöcke eingerastet, die an der Profilnut 8 verschraubt werden. Daher können sie auch nachträglich in geschlossene Profilrahmen eingesetzt und einfach ausgetauscht werden. Eine Transportrolle TR32 wird aus einem Lagersatz und einem Rohr D32 angefertigt (zulässige Länge und Belastung beachten).

Varianten

Sortieren nach

Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelDiamètre:  ø 50 mmMatériau:  Aluminium (naturel)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelDiamètre:  ø 50 mmMatériau:  Aluminium (naturel)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3000Couleur:  noir noirDiamètre:  ø 50 mmMatériau:  Plastique (PVC)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Couleur:  noir noirDiamètre:  ø 50 mmMatériau:  Plastique (PVC)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3000Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelDiamètre:  ø 32 mmMatériau:  Aluminium (naturel)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelDiamètre:  ø 32 mmMatériau:  Aluminium (naturel)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3000Couleur:  noir noirDiamètre:  ø 32 mmMatériau:  Plastique (PVC)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Couleur:  noir noirDiamètre:  ø 32 mmMatériau:  Plastique (PVC)

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
39172310