Nutenstein St
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.437.19 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 5 |
| Eigenschaft | verzinkt |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewindedurchmesser | M3 |
| Gewicht | m = 2 g |
| Kraft zul. | Fzul. = 500 N |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | St |
| Moment | M = 1.5 Nm |
Beschreibung
Der Nutenstein aus verzinktem Stahl kann an beliebiger Stelle in die Profilnut 5 eingeschwenkt werden und hält durch das federgelagerte Druckstück die Position.
Hinweis: Achten Sie bei der Wahl der passenden Variante auf die Belastbarkeit des Gesamtsystems aus Nutenstein, Nutflanke und Schraube.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Řada: 5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M3 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 5 | Materiál: Nerezová ocel | Závit: M4 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M4 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 5 | Materiál: Nerezová ocel | Závit: M5 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M5 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M4 | Model: Dvojitý | Design: Norma | |
| Řada: 5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M4 | Model: Dvojitý | Design: Norma | |
| Řada: 6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M3 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M4 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 6 | Materiál: Nerezová ocel | Závit: M5 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M5 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 6 | Materiál: Nerezová ocel | Závit: M6 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M6 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M5 | Model: Dvojitý | Design: Norma | |
| Řada: 6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M5 | Model: Dvojitý | Design: Norma | |
| Řada: 6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M6 | Model: Dvojitý | Design: Norma | |
| Řada: 6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M6 | Model: Dvojitý | Design: Norma | |
| Řada: 8 | Materiál: Nerezová ocel | Závit: M4 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M4 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 8 | Materiál: Nerezová ocel | Závit: M5 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M5 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 8 | Materiál: Nerezová ocel | Závit: M6 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M6 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M6 | Model: Jednoduchý | Design: Robustní | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M8 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 8 | Materiál: Nerezová ocel | Závit: M8 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M8 | Model: Jednoduchý | Design: Robustní | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M6 | Model: Dvojitý | Design: Norma | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M6 | Model: Dvojitý | Design: Norma | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M8 | Model: Dvojitý | Design: Norma | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M8 | Model: Dvojitý | Design: Norma | |
| Řada: 10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M6 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M8 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M10 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M8 | Model: Jednoduchý | Design: Robustní | |
| Řada: 10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M10 | Model: Jednoduchý | Design: Robustní | |
| Řada: 12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M6 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M8 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M10 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M12 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M8 | Model: Jednoduchý | Design: Robustní | |
| Řada: 12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M10 | Model: Jednoduchý | Design: Robustní | |
| Řada: 12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M12 | Model: Jednoduchý | Design: Robustní | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M4 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M5 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M6 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 8 | Materiál: Nerezová ocel | Závit: M6 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M8 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 8 | Materiál: Nerezová ocel | Závit: M8 | Model: Jednoduchý | Design: Norma |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23110890
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 6.0.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 11.0
23360290
Zolltarifnummer
73181900