Türprofil X 8 40x40 - XMS


Gewählte Variante
Türprofil X 8 40x40-180° - XMS, natur (0.0.649.52)
Türprofil X 8 40x40-180° - XMS, natur
0.0.649.52
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.649.52
BaureiheBaureihe X
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
FlächeA = 6.31 cm2
Flächenträgheitsmoment TorsionIt = 4.34 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 7.63 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 9.2 cm4
Gewichtm = 1.7 kg/m
Liefereinheit1 Stück à 6000 mm
MaterialAl, eloxiert
Farbenatur
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 3.65 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 4.6 cm3

Beschreibung

Empfohlene Dimensionierung der Profillängen für den Bau von Türen in XMS-Rahmenkonstruktionen.
Die Breite eines Türflügels muss mindestens 300 mm betragen.
Als Türscharniere kommen grundsätzlich Scharniere Al PP4 leicht (0.0.488.94) oder individuelle Scharnierbänder aus Scharnierlappenprofil V 8 z leicht (0.0.488.34) zum Einsatz.
Notwendige Bearbeitung der Profile zum Bau eines Türrahmens.

Varianten

Sortieren nach

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Number of panels:  1Grooves:  Open Open
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Number of panels:  1Grooves:  Open Open
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Number of panels:  2Grooves:  3 sides closed 3 sides closed
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Number of panels:  2Grooves:  3 sides closed 3 sides closed

Lastberechnung

Durchbiegungsrechner

Krafteinwirkung
Ausrichtung

Länge wird benötigt

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990