Umlenkrolle
Technische Daten
Lieferumfang
1 Umlenkrolle, St
2 Rillenkugellager DIN 62203
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.702.92 |
|---|---|
| Baureihe | Fördertechnik |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 266 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Lieferzustand | vormontiert |
Beschreibung
Die Umlenkrollen werden mit dem Umlenkbeschlagsatz 8 40 am Förderband befestigt.
Die empfohlene Transportbandbreite beträgt 35 mm.
Varianten
Sortieren nach
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 40 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 80 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 120 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 160 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 200 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 240 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 320 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 400 mm | |
| Conveyor type: Timing Belt Conveyor | Total width: 40 mm | |
| Conveyor type: Timing Belt Conveyor | Total width: 80 mm |
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 5.0
23170209
eCl@ss 5.1
23170209
eCl@ss 6.0.1
23170209
eCl@ss 7.1
23170209
eCl@ss 8.0
23170209
eCl@ss 11.0
23170209
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Zolltarifnummer
84313900