Verbundmaterial HPL 36mm
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.715.31 |
---|---|
ESD-sicher | Nein |
Gewicht spez. Fläche | m = 6.34 kg/m2 |
Liefereinheit | 1 Stück Plattenmaß ca. 2800x1854 mm |
Material | HPL-Compound |
Farbe | weiß ähnlich RAL 9016 |
Reinraumtauglichkeit | Ja |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 130 ... 2700 | Breite: 130 ... 1754 | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1854 |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Zolltarifnummer
72107080