Technische Daten
Lieferumfang
Verschlussschraube mit Bund G1/2, CuZn, vernickelt
Flachdichtung DIN 7603-A 21x26, Al
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.676.08 |
---|---|
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 29 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 11.0
37150190
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Zolltarifnummer
73181568