Wandprofil


Gewählte Variante
Wandprofil 40, natur (0.0.196.39)
Wandprofil 40, natur
0.0.196.39
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.196.39
ESD-sicherJa
FlächeA = 0.76 cm2
Gewichtm = 0.2 kg/m
LiefereinheitZuschnitt max. 3000 mm
MaterialAl, eloxiert
Farbenatur

Beschreibung

Trägerprofile 80-45° und 160-20° sind als Deckel eines modularen Kanals besonders geeignet zum Bau von Bedienpulten beliebiger Länge, Tastergehäusen o. Ä.
Das Gehäuse ermöglicht die Aufnahme und Befestigung von Leiterplatten verschiedener Größen bis 100 mm Breite.
Trägerprofile mit oder ohne Nuten 8 bilden den Boden und Deckel des modularen Kanalsystems.

Montagehinweise

Einfacher Aufbau der modularen Kanäle durch Einschwenken der Wandprofile in die Trägerprofile.
Die Trägerprofile können auch die Funktion des Deckels übernehmen. Es empfiehlt sich, die Einrastbereiche der Kanalelemente vor der Montage mit einem ölgetränkten Tuch zu benetzen.
Die Verrasterung von Wand- und Deckelprofilen kann bei Bedarf mittels Blechschraube St 4,2x9,5 verriegelt werden.
Die Trägerprofile müssen dazu mit einer Bohrung ⌀ 3,5 mm in der Anrissrille versehen werden.
Durch die Verschraubung entsteht eine elekrisch leitfähige Verbindung der Kanalelemente.

Varianten

Sortieren nach

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Maß X:  40 mm
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Maß X:  40 mm
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Maß X:  80 mm
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Maß X:  80 mm
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Maß X:  120 mm
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Maß X:  120 mm
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Maß X:  160 mm
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Maß X:  160 mm

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400790
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990