Wellenklemmprofil


Gewählte Variante
Wellenklemmprofil 8 D6, natur (0.0.356.02)
Wellenklemmprofil 8 D6, natur
0.0.356.02
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.356.02
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
FlächeA = 0.46 cm2
Gewichtm = 0.12 kg/m
LiefereinheitZuschnitt max. 3000 mm
MaterialAl, eloxiert
Farbenatur

Beschreibung

Das Wellenklemmprofil 8 D6 ermöglicht die Verbindung der Welle D6 mit den Profilnuten der Baureihe 8.
Nach dem Eindrücken des Wellenklemmprofils in die Profilnut wird anschließend die Welle eingepresst.
Die Welle D6 muss mit einem Zylinderstift DIN 6325 an beliebiger Stelle fixiert werden.

Wellenklemmprofile dürfen nicht auf Profilnuten der Formen "leicht" und "E" verwendet werden, da in diesen Fällen keine ausreichende Wellenklemmung erzeugt wird.

Varianten

Sortieren nach

Line:  5Guide type:  Shaft D6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000
Line:  5Guide type:  Shaft D6Delivery unit:  PieceLength:  3000
Line:  8Guide type:  Shaft D6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000
Line:  8Guide type:  Shaft D6Delivery unit:  PieceLength:  3000
Line:  8Guide type:  Shaft D10Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000
Line:  8Guide type:  Shaft D10Delivery unit:  PieceLength:  3000
Line:  8Guide type:  Shaft D14Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000
Line:  8Guide type:  Shaft D14Delivery unit:  PieceLength:  3000
Line:  8Guide type:  Shaft D25Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000
Line:  8Guide type:  Shaft D25Delivery unit:  PieceLength:  3000

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23300290
eCl@ss 11.0
23300290
eCl@ss 6.0.1
23300290
eCl@ss 7.1
23300290
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Zolltarifnummer
76042100