Technische Daten
Lieferumfang
Winkel und Feststellscheiben, GD-Al, RAL 9006 weißaluminium
Dreisternschraube Pi D44 M6x17, PA, grau
2 Druckfedern, St
2 Halbrundschrauben M8x18, St, verzinkt
2 Zylinderschrauben M8x18, St, verzinkt
3 Scheiben, St, verzinkt
4 Nutensteine 8 St M8, verzinkt
Montagehinweis
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.615.59 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 290 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Durch eine integrierte Verzahnung erfolgt eine formschlüssige Winkelfixierung mit hoher Belastbarkeit (Winkelteilung α = 2,5°). Besonders einfach in der Handhabung: Beim Lösen der Dreisternschraube Pi wird die Druckscheibe durch Federkraft aus der Verzahnung gehoben, so dass die einfache Verstellung ohne Werkzeuge möglich ist.
Zulässiges Belastungsmoment dieses Profilrahmens:
M = 100 Nm
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31101501
UNSPSC 9.0
31101501
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
83024900