Winkelschraubleiste
20 3’000
Auf Anfrage
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 7.0.001.65 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | natur |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Fläche | A = 1.35 cm2 |
Gewicht spez. Länge [kg/m] | m = 0.36 kg/m |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 3000 mm |
Material | Al, eloxiert |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Bauart: standard | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Bauart: standard | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Bauart: economy | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Bauart: economy |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23250320
eCl@ss 7.1
23250320
eCl@ss 11.0
23250320
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 4.0
22041426
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990
Winkelschraubleiste
20 3’000
Auf Anfrage
* Pflichtangabe