Zahnriemen


Gewählte Variante
Zahnriemen R25 AT5 PAR, anthrazit (0.0.604.06)
Zahnriemen R25 AT5 PAR, anthrazit
0.0.604.06
Alle ansehen

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.604.06
ESD-sicherNein
Gewichtm = 82 g/m
Liefereinheit1 Rolle à 50 m
Farbeanthrazit

Beschreibung

Bei den kompakten item Lineareinheiten KLE laufen die Rollen innerhalb des Profils. Vom Schlitten abgesehen lassen sich keine beweglichen Bauteile berühren, weil der Zahnriemen in der Führungsnut die beweglichen Elemente verdeckt. Dies erhöht den Arbeitsschutz und reduziert die Verschmutzung von Führungen und Rollen.

Lineareinheiten KLE werden einbaufertig mit einer Hublänge von bis zu 5750 mm geliefert. Sie sind im Rastermaß der Baureihen 6 und 8 mit entsprechenden Nuten an den Außenseiten verfügbar. Mit einer Gesamtbreite von nur 60 mm inklusive Schlitten ist die Lineareinheit KLE 6 eine der schmalsten Lineareinheiten mit Rollenführung.

Das spezielle Trägerprofil aus Aluminium sorgt für hohe Belastbarkeit und schwingungsarmen Betrieb. Dank ihrer großen Laufruhe und der belastbaren Antriebselemente eignen sich Lineareinheiten KLE besonders für Positionieraufgaben mit hohen Fahrgeschwindigkeiten.

Der Führungsschlitten läuft auf vier Rollen und zwei gehärteten Führungswellen innerhalb des Profils. Zum Anschluss von Applikationen dient eine Schlittenplatte KLE oder Kreuzschlittenplatte KLE. Die Spannvorrichtung des Zahnriemens ist in die Umlenkung integriert.

Die Lineareinheit KLE 8 ist auf Reinraumtauglichkeit bis ISO Klasse 6 gemäß ISO 14644-1 getestet.

Varianten

Sortieren nach

Szerokość paska zębatego:  10 mmRiemenprofil:  T5Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 50000Kolor:  k. czarny k. czarny
Szerokość paska zębatego:  10 mmRiemenprofil:  T5Jednostka dostawcza:  RolkaDługość:  50000 Kolor:  k. czarny k. czarny
Szerokość paska zębatego:  25 mmRiemenprofil:  T10Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  100 ... 50000Kolor:  k. czarny k. czarny
Szerokość paska zębatego:  25 mmRiemenprofil:  T10Jednostka dostawcza:  RolkaDługość:  50000 Kolor:  k. czarny k. czarny
Szerokość paska zębatego:  50 mmRiemenprofil:  T10Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  100 ... 50000Kolor:  k. czarny k. czarny
Szerokość paska zębatego:  50 mmRiemenprofil:  T10Jednostka dostawcza:  RolkaDługość:  50000 Kolor:  k. czarny k. czarny
Szerokość paska zębatego:  16 mmRiemenprofil:  AT3Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  200 ... 50000Kolor:  Antracyt Antracyt
Szerokość paska zębatego:  16 mmRiemenprofil:  AT3Jednostka dostawcza:  RolkaDługość:  50000 Kolor:  Antracyt Antracyt
Szerokość paska zębatego:  25 mmRiemenprofil:  AT5Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  0 ... 50000Kolor:  Antracyt Antracyt
Szerokość paska zębatego:  25 mmRiemenprofil:  AT5Jednostka dostawcza:  RolkaDługość:  50000 Kolor:  Antracyt Antracyt
Szerokość paska zębatego:  34 mmRiemenprofil:  AT10Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  0 ... 50000Kolor:  Antracyt Antracyt
Szerokość paska zębatego:  34 mmRiemenprofil:  AT10Jednostka dostawcza:  RolkaDługość:  50000 Kolor:  Antracyt Antracyt

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23170205
eCl@ss 11.0
23170205
eCl@ss 4.0
23170205
eCl@ss 4.1
23170205
eCl@ss 5.0
23170205
eCl@ss 5.1
23170205
eCl@ss 6.0.1
23170205
eCl@ss 7.1
23170205
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Zolltarifnummer
39269097