Technische Daten
Lieferumfang
Zahnriemenantrieb Al, natur
Hohlwelle ⌀12 H7, St, rostfrei
Wirkradius 18,3 mm
Mmax = 3 Nm
Zahnriemenlänge innerhalb der Zahnriemenumlenkung: 137 mm
Halbrundschraube ISO 7380-M8x18, St, verzinkt
Haltelasche, St, rostfrei
2 Zylinderschrauben DIN 7984-M4x6, St, verzinkt
Montageanleitung
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.654.21 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 442.5 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Zahnriemenantrieb und Zahnriemenumlenkung GSF 8 40 R10 können mit einer Vielzahl von Profilen der Baureihe 8 in 40 mm Höhe als Führung genutzt werden. Voraussetzung sind eine Nut 8 für den Gleitschlitten und eine gegenüberliegende Nut 8 für die Riemenrückführung.
Antrieb und Umlenkung werden in der Kernbohrung des Profils befestigt, in die ein Gewinde M8 geschnitten werden muss.
2 Profil X 8 40x40 1N
3 Zahnriemen R10 T5
4 Schlittenplatte*
5 Gleitschuh*
6 Gleitschlitten*
7 Zahnriemenumlenkung GSF 8 40 R10
*(4, 5, 6 = Schlittensatz GSF 8 80x40)
Riemenlänge
L= 2 x l + 210 mm
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23170210
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Zolltarifnummer
84879090