Abdeckkappe Würfel-Verbindungssatz 8 40, grau ähnlich RAL 7042
0.0.698.72
Technische Daten
Eigenschaften
| Baureihe | Baureihe 8 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 3 g |
| Material | PA |
| Farbe | grau ähnlich RAL 7042 |
Beschreibung
Die passende Anzahl Abdeckkappen gehört zur Serienausstattung jedes Würfelverbinders. Sollte eine der mitgelieferten Abdeckkappen verloren gehen oder beschädigt werden, kann sie als Ersatzteil bestellt werden.
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
39269097