Abdeckprofil 32


Gewählte Variante
Abdeckprofil 32, natur (0.0.452.01)
Abdeckprofil 32, natur
0.0.452.01
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.452.01
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
FlächeA = 0,41 cm2
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 0,01 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 0,47 cm4
Gewichtm = 0,11 kg/m
Liefereinheit1 Stück à 3000 mm
MaterialAl, eloxiert
Farbenatur
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 0,03 cm3

Beschreibung

Das Verbindungsprofil 8 40 ist paarweise bearbeitet mit den Bohrungen ⌀ 11 mm (Bohrungsabstand 200 mm) für die Befestigungsschrauben.
Die Verwendung der Käfigmuttern (Lagefixierung und Verdrehsicherung) ermöglicht die Montage von einer Seite. Zylinderschrauben (Anzugsmoment M = 34 Nm) DIN 912-M10x60, M10x100 oder M10x140 werden bei den entsprechenden Abständen der Verbindungsprofile eingesetzt.
Die Verbindungsstelle bzw. die Schraubenköpfe und Käfigmuttern können mit dem Abdeckprofil 32 staubdicht abgedeckt werden.

Varianten

Sortieren nach

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000
Liefereinheit:  StückLänge:  3000

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 9.0
30102307
UNSPSC 7.0
30102307
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
76042990