Abdeckprofil rund/eckig
* Pflichtangabe
 Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.428.96 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Fläche | A = 1,37 cm2 | 
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 0,01 cm4 | 
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 6,04 cm4 | 
| Gewicht | m = 370 g/m | 
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 3000 mm | 
| Material | Al, eloxiert | 
| Farbe | natur | 
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 0,05 cm3 | 
Beschreibung
Dieses Befestigungsprinzip erlaubt die nachträgliche Verblendung aller zugänglichen Profil-Seitenfläche.
Varianten
Sortieren nach
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Shape:   | Profile width: 40 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Shape:   | Profile width: 40 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Shape:   | Profile width: 80 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Shape:   | Profile width: 80 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Shape:   | Profile width: 40 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Shape:   | Profile width: 40 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Shape:   | Profile width: 80 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Shape:   | Profile width: 80 mm | 
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 35030190
eCl@ss 6.0.1
 23360101
eCl@ss 4.0
 35020106
eCl@ss 11.0
 35030190
eCl@ss 7.1
 35030190
UNSPSC 7.0
 30102306
UNSPSC 9.0
 30102306
eCl@ss 4.1
 35020106
eCl@ss 5.0
 35020190
eCl@ss 5.1
 35020190
Zolltarifnummer
 76042990
Abdeckprofil rund/eckig
* Pflichtangabe