Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.337.32 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 5 |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| Durchmesser | d = 160 mm |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 635 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | Al, eloxiert |
| Farbe | schwarz |
Beschreibung
Der Adapterflansch Universal kann entsprechend der Anschlussgeometrie (Lochbild, Zentrierung) des Antriebs bearbeitet werden.
Der über die Zahnriemenumlenkungen hinausragende Teil des Adapterflansches erfordert ggf. die Verwendung einer entsprechend kürzeren Welle bzw. eines kürzeren Wellenklemmprofils.
Der Adapterflansch Universal kann direkt an die Zahnriemenumlenkung 8 40 R25, 8 80 R25 sowie die Kettenumlenkung 8 80 angeschraubt werden.
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
15060201
eCl@ss 5.0
23039801
eCl@ss 5.1
23039801
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 7.1
15060201
eCl@ss 11.0
15060201
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
23039801
UNSPSC 7.0
26111510
UNSPSC 9.0
26111510
Zolltarifnummer
84879090