Winkelverbinder


Gewählte Variante
Winkelverbinder 8 40x40-45° (0.0.677.56)
Winkelverbinder 8 40x40-45°
0.0.677.56
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Winkelverbinder 8 Zn, GD-Zn, RAL 9006, weißaluminium
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M8x18, St, verzinkt
2 Scheiben ISO 7089 - 8 - 200 HV, verzinkt
1 Nutenstein 8 St M8, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.677.56
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 180 g
Liefereinheit1 Satz
MaterialGD-Zn, weißaluminium ähnlich RAL 9006

Beschreibung

Der schnelle Weg zu mehr Halt! Mit dem Winkelverbinder 8 40x40-45° bauen Sie Stützstreben im Winkel von 45° in kürzester Zeit. Einfach einen Winkelverbinder stirnseitig in der Kernbohrung an jedem Ende eines Profils 8 40x40 anschrauben, am Gestell befestigen – fertig! Die Montage kann auch nachträglich erfolgen und erfordert keinen Gehrungsschnitt der Profile.
Der Winkelverbinder 8 40x40-45° ist auch für den Bau von kompletten Fachwerken geeignet.
Maximale Belastung:
F1 = 1000 N
F2 = 2000 N
M = 50 Nm

Montagehinweise

Ermittlung der Strebenlänge L:
a = 48,1 mm
b = 8,1 mm
c = 55,6 mm

Varianten

Sortieren nach

Line:  8External dimension:  40x40Groove type:  8 mmThread:  M8Thread length:  18
Line:  8External dimension:  80x40Groove type:  8 mmThread:  M8Thread length:  18
Line:  8External dimension:  80x40Groove type:  8 mmThread:  M8Thread length:  18
Line:  6External dimension:  30x30Groove type:  6 mmThread:  M6Thread length:  14

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
83024900