Antriebsrolle


Gewählte Variante
Antriebsrolle Gurtförderer 8 40 I -40 (0.0.731.36)
Antriebsrolle Gurtförderer 8 40 I -40
0.0.731.36
Alle ansehen

Technische Daten

Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.731.36
BaureiheFördertechnik
ESD-sicherJa
Gewichtm = 686 g
Liefereinheit1 Stück

Beschreibung

Die Antriebsrolle Gurtförderer 8 40 I -40 unterstützt den gleichmäßigen Bandlauf bei Gurtförderern mit item Indirektantrieb. Zweireihige Pendelkugellager gleichen einen möglichen Achsversatz aus. Die empfohlene Transportbandbreite beträgt 35 mm.
Die Rolle besitzt einen Antriebsschaft zum Anschluss des Kettenrads im Motorbefestigungssatz des Indirektantriebs. Über eine Sackbohrung auf der anderen Seite kann der Synchronisationssatz 8 40 (0.0.703.07) befestigt werden.

Varianten

Sortieren nach

Fördertyp:  GurtfördererAntriebsart:  DirektantriebGesamtbreite:  40 mm
Fördertyp:  GurtfördererAntriebsart:  DirektantriebGesamtbreite:  80 mm
Fördertyp:  GurtfördererAntriebsart:  DirektantriebGesamtbreite:  120 mm
Fördertyp:  GurtfördererAntriebsart:  DirektantriebGesamtbreite:  160 mm
Fördertyp:  GurtfördererAntriebsart:  DirektantriebGesamtbreite:  200 mm
Fördertyp:  GurtfördererAntriebsart:  DirektantriebGesamtbreite:  240 mm
Fördertyp:  GurtfördererAntriebsart:  DirektantriebGesamtbreite:  320 mm
Fördertyp:  GurtfördererAntriebsart:  DirektantriebGesamtbreite:  400 mm
Fördertyp:  GurtfördererAntriebsart:  IndirektantriebGesamtbreite:  40 mm
Fördertyp:  GurtfördererAntriebsart:  IndirektantriebGesamtbreite:  80 mm
Fördertyp:  GurtfördererAntriebsart:  IndirektantriebGesamtbreite:  120 mm
Fördertyp:  GurtfördererAntriebsart:  IndirektantriebGesamtbreite:  160 mm
Fördertyp:  GurtfördererAntriebsart:  IndirektantriebGesamtbreite:  200 mm
Fördertyp:  GurtfördererAntriebsart:  IndirektantriebGesamtbreite:  240 mm
Fördertyp:  GurtfördererAntriebsart:  IndirektantriebGesamtbreite:  320 mm
Fördertyp:  GurtfördererAntriebsart:  IndirektantriebGesamtbreite:  400 mm
Fördertyp:  ZahnriemenfördererAntriebsart:  DirektantriebGesamtbreite:  40 mm
Fördertyp:  ZahnriemenfördererAntriebsart:  DirektantriebGesamtbreite:  80 mm
Fördertyp:  ZahnriemenfördererAntriebsart:  IndirektantriebGesamtbreite:  40 mm
Fördertyp:  ZahnriemenfördererAntriebsart:  IndirektantriebGesamtbreite:  80 mm

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 5.0
23170209
eCl@ss 5.1
23170209
eCl@ss 6.0.1
23170209
eCl@ss 7.1
23170209
eCl@ss 8.0
23170209
eCl@ss 11.0
23170209
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Zolltarifnummer
84313900